Malli 700.01 on suunniteltu erityisesti kaasun ja ilman valmistelu- ja syöttöjärjestelmissä esiintyvien paine-erojen valvontaan; se soveltuu myös korkeisiin käyttöpaineisiin.
Malli 700.02, joka on varustettu erotuskalvolla, soveltuu nestemäisille aineille ja siten käytettäväksi vedenkäsittely- ja -syöttöjärjestelmissä.
Tämä mäntätyyppinen paine-eromittari tarjoaa erityisiä etuja kompaktin, modulaarisen rakenteensa vuoksi. Esimerkiksi mittausjärjestelmä ja merkkikotelo voidaan vaihtaa paikan päällä jälkikäteen, ja Reed-koskettimet voidaan myös jälkiasentaa ja säätää paikallisesti.
Paneeliasennussovite voidaan asentaa malliin 700.01 jälkikäteen. Siitä huolimatta, että näillä malleilla on suuri ylikuorman sietokyky molemmilla puolilla maksimaaliseen käyttöpaineeseen saakka, niiden paino on erittäin pieni: 700.01-vakiomallin paino on ainoastaan 220 g ja 700.02-vakiomalli painaa vain 500 g.
Nämä mittarit ovat taloudellinen ja joustava ratkaisu moniin mittauskohteisiin. Kompakti rakenne ja haponkestävästä teräksestä valmistetut osat takaavat parhaan hinta-suorituskykysuhteen.