Модель 700.01 широко применяется для контроля дифференциального давления даже при высоком рабочем давлении в системах газоснабжения и воздухоподготовки.
Модель 700.02 исполнение с разделительной мембраной предназначенно для жидких сред и находит так же применение в области водоочистки и водоснабжения
Поршневой дифференциальный манометр обладает особыми преимуществами благодаря своей компактной, модульной конструкции. Например, возможна замена измерительной системы и корпуса индикации на месте, а также модернизация и регулировка герконовых контактов.
Передний крепежный фланец может быть дополнительно установлен на модель 700.01 Несмотря на высокую стойкость к односторонним, двухсторонним перегрузкам, достигающим максимального значения рабочего давления, вес стандартного прибора небольшой, приблизительно 220 гр для модели 700.01, приблизительно 500 гр для модели 700.02.
Поэтому такие манометры представляют собой экономичное и универсальное решением для ваших измерительных задач. Благодаря компактной конструкции с измерительной системой из нержавеющей стали достигается оптимальное соотношение цены и качества.