Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TR41

Кабельный термометр сопротивления

Трубчатое исполнение

Избранные документы
Типовой лист TE 60.41 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Для непосредственной установки на производственных линиях
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипники

Особенности

  • Диапазон измерений: от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F)
  • Для погружных или вкручиваемых с технологическим присоединением, поставляемым по заказу
  • Кабель из PTFE, PFA, силикона и других материалов оболочки кабеля
  • Варианты исполнения при наличии / отсутствии соединителя или соединительного корпуса (по отдельному заказу)
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Кабельные термометры сопротивления хорошо подходят для тех случаев, когда металлический наконечник зонда устанавливается непосредственно в высверленные отверстия (например, в компонентах машин) или непосредственно в технологический процесс, где отсутствуют химически агрессивные среды или воздействие абразивов.

Для TR41 предусмотрено большое количество различных сертификатов по взрывозащите.

Для установки в защитную гильзу используется подпружиненный компрессионный фитинг, за счет чего обеспечивается прижатие измерительного наконечника к дну защитной гильзы. В противном случае на измерительный наконечник может быть оказано потенциально критическое усилие.

В стандартном исполнении кабельные щупы изготавливаются без подключения к процессу. По отдельному заказу возможна поставка таких крепежных элементов, как резьбовые соединения, компрессионные фитинги и другие.