Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TR41

Termorresistência de cabo

Design tubular

Documentos selecionados
Data sheet TE 60.41 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Para instalação direta no processo
  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Motores
  • Rolamentos

Características especiais

  • O sensor varia de -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Para inserção ou aparafusamento com conexão de processo opcional
  • Cabo feito de PTFE, PFA, silicone e outros materiais de revestimento de cabo
  • Versões com/sem conector ou caixa de conexão (opcional)
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

As termorresistência de cabo são particularmente adequados para aplicações nas quais a ponta metálica da sonda é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo, e para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão.

Um grande número de diferentes aprovações de proteção contra explosão está disponível para o TR41.

Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente isso pode pressionar a ponta de medição na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição.

Na versão padrão as sondas de cabo são fabricadas sem conexões de processo. Elementos de fixação como conexões roscadas, acessórios de compressão, etc. são possíveis como opções.