Portal kariery WIKA
WIKA WIKA
Powrót do przeglądu
Model TR41

Kablowy termometr rezystancyjny

Konstrukcja rurowa

Wybrane dokumenty
Karta katalogowa TE 60.41 Instrukcja obsługi Dodatkowa instrukcja obsługi #1 Dodatkowa instrukcja obsługi #2 Dodatkowa instrukcja obsługi #3

Zastosowanie

  • Do bezpośredniej instalacji w procesie
  • Budowa maszyn
  • Silniki
  • Łożyska

Specjalne właściwości

  • Zakresy czujników od -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]
  • Do włożenia lub wkręcenia z opcjonalnym przyłączem procesowym
  • Kable z PTFE, PFA, silikonu i innych materiałów osłonowych
  • Wersje z/bez złącza lub obudowy przyłączeniowej (opcja)
  • Wersje przeciwwybuchowe są dostępne dla wielu typów homologacji (patrz arkusz danych strona 2).

Opis

Kablowe termometry rezystancyjne są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka sondy jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w elementach maszyn) lub bezpośrednio w procesie, a także do wszelkich zastosowań, w których nie występują agresywne chemicznie media lub ścieranie.

Dla TR41 dostępnych jest wiele różnych zatwierdzeń ochrony przeciwwybuchowej.

W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę zaciskową, ponieważ tylko ona umożliwia wciśnięcie końcówki pomiarowej w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła.

W wersji standardowej sondy kablowe są produkowane bez przyłączy procesowych. Opcjonalnie dostępne są elementy mocujące, takie jak połączenia gwintowane, złączki zaciskowe itp.