Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TR41

Sonde à résistance à câble

Conception tubulaire

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 60.41 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3

Applications

  • Pour montage direct dans le process
  • Construction de machines
  • Moteurs
  • Paliers

Particularités

  • Etendues de capteur de -50 ... +250 °C
  • Pour insertion ou à visser avec raccord process en option
  • Câble en PTFE, PFA, silicone et autres matériaux de gaine de câble
  • Versions avec/sans connecteur ou boîtier de connexion (en option)
  • Versions pour zones explosives (en option)

Description

Les sondes à résistance à câble conviennent particulièrement aux applications dans lesquelles l'extrémité métallique du capteur est montée directement dans des perçages (par exemple dans des pièces de machine) ou directement dans le process, et pour toute application où le fluide n'est ni chimiquement agressif ni corrosif.

Un grand nombre de différentes homologations de protection contre l'explosion sont disponibles pour le TR41.

Pour le montage dans un doigt de gant, il est recommandé d'utiliser un raccord coulissant monté sur ressort, car seul un tel raccord est capable de maintenir l'extrémité de mesure au fond du doigt de gant. Sinon, une contrainte mécanique potentiellement dangereuse pourrait s'exercer sur l'extrémité de mesure.

Dans la version standard, les capteurs à câble sont fabriqués sans raccord process. Des éléments de fixation tels que raccords filetés, raccords coulissants etc. sont disponibles en option.