Компактный термометр сопротивления от производителя комплектного оборудования
Резьбовое исполнение
Области применения
- Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
- Двигателестроение, гидравлические системы
Особенности
- Весьма компактное исполнение, высокий уровень виброустойчивости и малое время отклика
- С непосредственным выходном сигналом от сенсора (Pt100, Pt1000 с 2-, 3- или 4-проводным присоединением) или встроенный преобразователь с выходным сигналом 4 - 20 мA
- Возможна индивидуальная настройка встроенного преобразователя с помощью бесплатного программного обеспечения WIKAsoft-TT для настройки на ПК
- Чувствительный элемент класса точности А, в соответствии с IEC 60751
Описание
Термометры сопротивления данной серии применяются в качестве универсальных термометров для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F).
Для применения в опасных зонах поставляются искробезопасные версии. В зависимости от исполнения возможно применение приборов в условиях давления до 140 бар (2 030 фунт/кв. дюйм) при диаметре сенсора 3 мм. (0,12 дюйма) и до 270 бар (3 916 фунт/кв. дюйм) при диаметре сенсора 6 мм. (0,24 дюйма).
Все электрические компоненты защищены от влаги (IP67 или IP69K) и устойчивы к вибрации (20 g, в зависимости от исполнения).
Термометр сопротивления поставляется с непосредственным выходом или встроенным преобразователем. Доступна возможность их настройки отдельно с помощью программы конфигурирования WIKAsoft-TT для ПК. Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации об ошибках согласно NAMUR NE 043 и идентификационного номера.
Длина погружения, технологическое соединение, сенсор и способ подключения могут быть выбраны в зависимости от конкретного применения в информации для заказа.
Термометр сопротивления модели TR31 состоит из защитной гильзы/трубки с фиксированным технологическим присоединением. Прибор вкручивают непосредственно в технологический процесс.
Электрическое присоединение зависит от конструкции. Оно выполнено с помощью круглого соединителя M12 x 1 или с помощью кабеля, подсоединенного напрямую. В случае круглого соединителя M12 x 1 адаптер для электрического присоединения с угловым разъемом согласно DIN EN 175301-803, форма А (патент, право собственности: 001370985). В качестве специальной характеристики компактный термометр сопротивления от производителя комплектного оборудования также поставляется в вариантах исполнения согласно спецификациям заказчика.