Sonde à résistance miniature OEM
Fileté
Applications
- Construction de machines, d'équipements industriels et de cuves
- Transmission de puissance, hydraulique
Particularités
- Construction très compacte, haute résistance aux vibrations et temps de réponse rapide
- Avec sortie capteur directe (Pt100, Pt1000 en montage 2, 3 ou 4 fils) ou transmetteur intégré avec signal de sortie 4... 20 mA
- Transmetteur intégré paramétrable individuellement avec le logiciel de configuration PC WIKAsoft-TT gratuit
- Elément avec capteur de classe de précision A selon CEI 60751
Description
Les sondes à résistance de cette série sont utilisées comme thermomètres universels pour la mesure de fluides liquides et gazeux dans la gamme -50 ... +250 °C [-58... +482 °F]. Des versions à sécurité intrinsèque sont disponibles pour l'utilisation en atmosphère explosive.
Selon la version de l'appareil, ils peuvent être utilisés pour des pressions allant jusqu'à 140 bar avec des capteurs de 3 mm de diamètre et jusqu'à 270 bar avec des capteurs de 6 mm de diamètre. Tous les composants électriques sont protégés contre l'humidité (IP67 ou IP69K) et conçus pour résister aux vibrations (20 g selon la version de l'appareil).
La sonde à résistance est disponible avec une sortie capteur directe ou un transmetteur intégré, qui peut être configuré individuellement via le logiciel de configuration PC WIKAsoft-TT. Les plages de mesure, amortissement et signalisation d'erreur selon NAMUR NE43 et TAG peuvent être réglés.
La longueur d'insertion, le raccord process, le capteur et la méthode de raccordement peuvent être sélectionnés pour l'application respective dans les informations de commande. La sonde à résistance modèle TR31 se compose d'un doigt de gant avec raccord process fixe et se visse directement dans le process.
Le raccordement électrique dépend de l'exécution et se fait par un connecteur circulaire M12 x 1 ou par un câble directement raccordé. Pour le connecteur circulaire M12 x 1, un adaptateur pour raccordement électrique avec connecteur coudé selon DIN EN 175301-803 forme A (brevet, droit de propriété : 001370985) est disponible en option. La particularité du thermomètre à résistance miniature OEM est qu'il est également disponible dans des exécutions spécifiques au client.