Termorresistência miniatura OEM
Rosqueado
Aplicações
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Maquinas hidráulicas, tecnologia e propulsão
Características especiais
- Design muito compacto, alta resistência à vibração e tempo de resposta rápido
- Com sensor de sinal de saída direto (Pt100, Pt1000 com ligação a 2, 3 ou 4 fios) ou transmissor de temperatura integrado de 4 ... 20 mA
- Transmissor integrado é individualmente configurado sem custos através do software WIKAsoft-TT
- Sensor com classe de exatidão A conforme IEC 60751
Descrição
As termorresistências dessa série são usadas como sensores universais para a medição de temperatura em meios líquidos e gasosos na faixa de medição de -50 ... +250°C [-58 ... +482°F].
Para uso em áreas perigosas, estão disponíveis versões intrinsecamente seguras. Podem ser utilizados em pressões de até 140 bar [2.030 psi] com diâmetro do sensor de 3 mm [0,12 pol] e até 270 bar [3.916 psi] com diâmetro do sensor de 6 mm [0,24 pol], dependendo da construção do instrumento.
Todos os componentes elétricos são protegidos contra umidade (IP67 ou IP69K) e são resistente à vibração (20 g, dependendo da construção do instrumento).
A termorresistência está disponível com saída direta do sensor ou transmissor integrado, que pode ser configurado individualmente através do software de configuração para PC WIKAsoft-TT. Faixa de medição, amortecimento e a sinalização de erro pela NAMUR NE 043 e número de TAG podem ser ajustados.
O comprimento de inserção, a conexão ao processo, o sensor e tipo de conexão podem ser selecionados para a respectiva aplicação dentro das informações do pedido.
A termorresistência modelo TR31 consiste em um poço termométrico/tubo de proteção com conexão fixa ao processo e é parafusado diretamente no processo.
A ligação elétrica depende do projeto e é feita com conector circular M12 x 1 ou através de cabo conectado diretamente. Para o conector circular M12 x 1, está disponível opcionalmente um adaptador para conexão elétrica com conector angular conforme DIN EN 175301-803 forma A (patente, direito de propriedade: 001370985).
Como característica especial, o termorresistência OEM em miniatura também está disponível em projetos específicos do cliente.