Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TR31

Termorresistencia

Para roscar

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 60.31 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones

  • Maquinaria, ingeniería de instalaciones y depósitos
  • Ingeniería de propulsión, hidráulica

Características

  • Diseño muy compacto, elevada resistencia a vibraciones y rápida reacción
  • Con salida de sensor directa (Pt100, Pt1000 con conexión de 2, 3 ó 4 hilos) o transformador integrado con señal de salida de 4 ... 20 mA
  • Parametrizable individualmente con transformador integrado y software sin cargo para PC WIKAsoft-TT
  • Elemento sensor con clase de exactitud A según IEC 60751

Descripción

Las termorresistencias de esta serie se utilizan como termómetros universales para medir medios líquidos y gaseosos dentro del rango de -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F. Para el uso en atmósferas potencialmente explosivas se ofrecen versiones de seguridad intrínseca.

Pueden utilizarse para presiones de hasta 140 bar con un diámetro de la sonda de 3 mm y hasta 270 bar con el diámetro de la sonda de 6 mm, en función de la versión. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra humedad
(IP 67 o IP 69K) y son a prueba de vibraciones
(20 g dependiendo de la versión).

La termorresistencia se ofrece con salida de sensor directa o con un transmisor incorporado que permite una configuración individual mediante el software de configuración para PC WIKAsoft-TT. Es posible ajustar el rango de medición, la amortiguación, la señalización de fallos conforme a NAMUR NE43 y el nº TAG.

La longitud de montaje, la conexión a proceso, el sensor y el tipo de conexiado se pueden seleccionar para cada

tipo de aplicación, conforme a la información del pedido. Las termorresistencias TR31 se componen de una vaina con conexión fija y se enroscan directamente al proceso.

El contacto eléctrico depende de la forma constructiva y se realiza mediante un conector circular M12 x 1 o el cable conectado directamente. Para la versión con conector circular M12 x 1 se ofrece opcionalmente un adaptador para la conexión mediante un conector angular según DIN EN 175301-803 forma A (patente y derecho de propiedad registrados con el nº 001370985).

La termorresistencia en miniatura OEM también
se ofrece como versión según especificaciones del cliente.