Miniaturowy termometr rezystancyjny OEM
Gwintowany
Zastosowanie
- Budowa maszyn, instalacji i statków
- Technologia napędu, hydraulika
Specjalne właściwości
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, wysoka odporność na wibracje i krótki czas reakcji
- Z bezpośrednim wyjściem czujnika (Pt100, Pt1000 w połączeniu 2-, 3- lub 4-przewodowym) lub zintegrowanym przetwornikiem z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
- Zintegrowany przetwornik można indywidualnie parametryzować za pomocą bezpłatnego oprogramowania konfiguracyjnego WIKAsoft-TT PC
- Element czujnika o klasie dokładności A zgodnie z IEC 60751
Opis
Termometry rezystancyjne tej serii stosowane są jako termometry uniwersalne do pomiaru mediów ciekłych i gazowych w zakresie -50 ... +250 °C.
Do użytku w strefach zagrożonych wybuchem dostępne są wersje iskrobezpieczne. Mogą być stosowane do ciśnień do 140 bar z czujnikami o średnicy 3 mm i do 270 bar z czujnikami o średnicy 6 mm, w zależności od wersji przyrządu.
Wszystkie elementy elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią (IP67 lub IP69K) i zaprojektowane tak, aby wytrzymać wibracje (20 g, w zależności od wersji przyrządu).
Termometr rezystancyjny dostępny jest w wersji z bezpośrednim wyjściem sygnału lub ze zintegrowanym przetwornikiem, który może być konfigurowany za pomocą oprogamowania PC WIKAsoft-TT. Zakres pomiarowy, tłumienie, sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 043 i nr TAG. może zostać dopasowane.
Podczas składania zamówienia do wyboru dla danego zastosowania pozostaje długość zanurzeniowa, przyłącze procesowe, czujnik i metoda przyłączenia.
Termometr rezystancyjny model TR31 składa się z osłony termometrycznej/rurki ochronnej ze stałym przyłączem procesowym i jest wkręcany bezpośrednio w proces.
Podłączenie elektryczne zależy od konstrukcji i jest wykonane za pomocą okrągłego złącza M12 x 1 lub bezpośrednio podłączonego kabla. Dla okrągłego złącza M12 x 1 alternatywnie dostępny jest adapter do połączenia elektrycznego ze złączem kątowym zgodnie z DIN EN 175301-803 forma A (patent, prawo własności: 001370985). Jako cecha specjalna, miniaturowy termometr oporowy OEM jest również dostępny w wersjach dostosowanych do potrzeb klienta.