Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC95

Многоточечная термопара ленточной конструкции

Возможны варианты как с защитной гильзой так и без

Избранные документы
Типовой лист TE 70.01 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Области применения

  • Химическая и нефтехимическая промышленности
  • Измерение температуры в нескольких слоях или в горячих точках реактора
  • Топливные склады

Особенности

  • Исполнения в соответствии со спецификацией заказчика
  • Различные технологические присоединения
  • Сменные измерительные вставки
  • Применение в сочетании с защитной гильзой
  • Взрывозащищенные исполнения Ex i, Ex n и NAMUR NE24

Описание

Многозонные термометры часто используются для измерения температурного профиля в реакторах или топливных складах или для обнаружения так называемых “горячих точек”. Распространенной конструкцией является так называемый многоточечный термометр в ленточном исполнении. В такой конструкции на направляющей ленте линейно расположены несколько (если требуется) заменяемых термопар или термометров сопротивления.

Для достижения малого времени отклика отдельные точки измерения прижимаются пружинами к внутренней стороне защитной гильзы, которая составляет единое целое с термометром или, в идеале, может представлять собой уже имеющийся компонент реактора. Соединительные клеммы или преобразователи температуры размещают в соединительном блоке, который либо входит в состав многозонного термометра, либо монтируется отдельно, на стене или трубопроводе.