Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC95

Termocoppia multipoint

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 70.01 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Industria chimica e petrolchimica
  • Misura multipunto della temperatura o di hotspot nei reattori
  • Depositi combustibile

Caratteristiche distintive

  • Versioni in base alle specifiche del cliente
  • Vari attacchi al processo
  • Inserti di misura intercambiabili
  • Applicazione in combinazione con un pozzetto termometrico
  • Versioni per aree pericolose Ex i, Ex n e NAMUR NE24

Descrizione

Le sonde di temperatura multipoint sono usate spesso per la misura dei profili di temperatura nei reattori o depositi di combustibili o per la rilevazione dei cosiddetti "hotspot".

Una esecuzione costruttiva molto comune sono le cosiddette sonde multipoint a fascia (band design). In questa esecuzione, se richiesto, diverse termocoppie o termoresistenze intercambiabili sono disposte longitudinalmente su una fascia guida.

Per ottenere tempi di risposta veloci, i singoli punti di misura possono essere a contatto con il lato interno del pozzetto attraverso molle a pressione in un unico complesso termometrico (multipoint + pozzetto), oppure la sonda multipoint è fornita senza il pozzetto termometrico, che può essere un componente già esistente nel reattore. Le morsettiere o i trasmettitori di temperatura sono installati nella testa di connessione che può essere direttamente installata sulla sonda multipoint oppure può essere montata separatamente (posizione remota), ad esempio a parete o a palina.