WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC95

Nauhamallinen monipistetermoelementti

Suojataskulla tai ilman

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 70.01 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Kemian- ja petrokemianteollisuus
  • Lämpötilakerrosten ja kuumien kohtien mittaus reaktoreissa
  • Polttoainevarastot

Erikoisominaisuudet

  • Asiakkaalle räätälöityjä versioita
  • Useita prosessiliitäntöjä
  • Vaihdettavissa olevat mittauselementit
  • Käyttö yhdessä suojataskun kanssa
  • Räjähdyssuojatut mallit Ex i, Ex n ja NAMUR NE24

Kuvaus

Monipisteisiä lämpötila-antureita käytetään usein reaktoreiden tai polttoainevarastojen lämpötilakartoituksessa tai niin sanottujen kuumien kohtien tunnistamiseen. Niin kutsuttu nauhamallinen monipisteinen lämpötila-anturi on tavanomainen rakenne. Tämä rakenne mahdollistaa sen, että ohjausnauhaan voidaan asentaa tarvittaessa useita vaihdettavissa olevia termoelementtejä tai vastuslämpötilamittareita lineaarisesti.

Lyhyet vasteajat saavutetaan painamalla yksittäisiä mittauspisteitä painejousilla suojataskun sisäpintaan kiinni, jolloin suojatasku muodostaa yksittäisen yksikön lämpötilamittarin kanssa, tai suojatasku voi jo olla reaktorin olemassa oleva osa. Liittimet tai lämpötilalähettimet asetetaan liitäntäkoteloon, joka on joko monipisteisen lämpötilamittarin komponentti tai asennettavissa erikseen esim. seinään tai putkistoon.