Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC10-H

Термопара

Без защитной гильзы

Избранные документы
Типовой лист TE 65.08 Типовой лист SP 05.25 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3 Специальная документация #1 Специальная документация #2

Области применения

  • Для непосредственной установки на производственных линиях
  • Машиностроение
  • Двигатели
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика: от -40 до +1 200 °C (от -40 до 2 192 °F)
  • Погружные или вкручиваемые с технологическим присоединением, поставляемым по заказу
  • Соединительные головки формы B или JS
  • Поставляются взрывозащищенные версии для многих типов допусков (см. спецификацию на стр. 2)

Описание

Термопары без защитных гильз хорошо подходят для тех областей применения, где наконечник металлического датчика устанавливаются непосредственно в просверленные отверстия (например, в компоненты машинного оборудования) или непосредственно в любой процесс с неагрессивными химическими средами без абразива.

Для установки в защитную гильзу используется подпружиненный компрессионный фитинг, за счет чего обеспечивается прижатие измерительного наконечника к дну защитной гильзы. Иными словами, данный фитинг не позволяет превысить критическое значение силы, воздействующие на измерительный наконечник. Монтаж, как правило, происходит непосредственно в технологический процесс. Возможно применение таких крепежных элементов, как резьбовые фитинги, накидные гайки и т. д.

Гибкая часть зонда представляет собой кабель с минеральной изоляцией (экранированный кабель). Он состоит из внешней оболочки из нержавеющей стали, в которой находятся внутренние изолированные провода, помещенные в керамический компаунд высокой плотности, и также подходит для использования при высоких температурах.

По заказу мы можем подсоединять аналоговые или цифровые преобразователи из ассортимента WIKA, в соединительные головки термопар модели TC10-H.