Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type TC10-H

Thermocouple

Sans gaine

Documents sélectionnés
Fiche technique TE 65.08 Fiche technique SP 05.25 Mode d'emploi Instructions d'utilisation supplémentaires #1 Instructions d'utilisation supplémentaires #2 Instructions d'utilisation supplémentaires #3 Documentation complémentaire #1 Documentation complémentaire #2

Applications

  • Pour montage direct dans le process
  • Fabrication de machines
  • Moteurs
  • Paliers
  • Tuyauteries et cuves

Particularités

  • Etendues de mesure à partir de -40 ... 1.200 °C
  • Pour insertion, à visser avec raccord process en option
  • Têtes de raccordement forme B ou JS
  • Versions pour zones explosives

Description

Les thermocouples sans gaine conviennent particulièrement aux applications dans lesquelles l'extrémité métallique du capteur est montée directement dans des perçages (par exemple dans des pièces de machine) ou directement dans le process pour toute application où le fluide n'est ni agressif ni corrosif.

Pour le montage dans un doigt de gant, un raccord coulissant monté sur ressort peut être fourni pour garantir que l’extrémité de la sonde est bien en contact avec le fond du doigt de gant sans toutefois qu’une contrainte mécanique potentiellement critique soit exercée sur ladite extrémité.

Le montage est généralement effectué directement dans le process. Mais on peut aussi utiliser des éléments de fixation tels que raccords filetés, écrous-chapeau etc.

La partie flexible de ces sondes est constituée de câble métallique isolé minéralement (câble chemisé). Il consiste en une gaine extérieure en acier inox qui contient les liaisons internes isolées, insérées dans un composé en céramique haute densité et convient aussi pour une utilisation à des températures plus élevées.

En option, nous pouvons monter dans la tête de raccordement les transmetteurs analogiques ou numériques WIKA.