Thermokoppels zonder thermowell zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarin de metalen sensorpunt direct in de boring is ingebouwd (bijv. in machinedelen) of direct in het proces voor toepassingen zonder chemisch agressieve media of schuring.Voor opbouw in een thermowell is een geveerde drukfitting nodig, omdat alleen deze het meetpunt in de bodem van de thermowell kan duwen. Anders kan een - potentieel kritische - kracht op het meetpunt worden uitgeoefend. Opbouw vindt gebruikelijk direct in het proces plaats. Bevestigingselementen zoals schroefverbindingen, wartelmoeren e.d. kunnen ook worden gebruikt.
Het flexibele gedeelte van de sensor is een met mineralen geïsoleerde kabel (afgeschermde kabel). Hij bestaat uit een metalen bescherming die de geïsoleerde interne leidingen bevat, ingebed in een keramische verbinding van zeer hoge dichtheid, tevens geschikt voor gebruik bij hogere temperaturen.Optioneel monteren wij analoge of digitale transmitters uit het WIKA programma in de aansluitkop.