Termopary bez osłony termometrycznej są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których metalowa końcówka czujnika jest montowana bezpośrednio w wywierconych otworach (np. w komponentach maszyn) lub bezpośrednio w procesie w dowolnym zastosowaniu bez agresywnych chemicznie mediów lub ścierania.
W przypadku montażu w osłonie termometrycznej należy zastosować sprężynową złączkę zaciskową, ponieważ tylko ona umożliwia wciśnięcie końcówki pomiarowej w dno osłony termometrycznej. W przeciwnym razie na końcówkę pomiarową może być wywierana potencjalnie krytyczna siła. Montaż jest zwykle wykonywany bezpośrednio w procesie. Można również stosować elementy mocujące, takie jak złączki gwintowane, nakrętki łączące itp.
Elastyczna część sondy to przewód z izolacją mineralną (przewód płaszczowy). Składa się z zewnętrznej osłony ze stali nierdzewnej, która zawiera izolowane przewody wewnętrzne, osadzone w mieszance ceramicznej o wysokiej gęstości i nadaje się również do stosowania w wyższych temperaturach.
Opcjonalnie możemy zamontować analogowe lub cyfrowe przetworniki z gamy WIKA w głowicy przyłączeniowej TC10-H.