Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC10-H

Termopar

Sem poço termométrico

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.08 Data sheet SP 05.25 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3 Documentação especial #1 Documentação especial #2

Aplicações

  • Para instalação direta no processo
  • Fabricante de máquinas e equipamentos
  • Motores
  • Rolamentos
  • Dutos e navios

Características especiais

  • O sensor varia de -40 ... +1.200 °C [-40 ... + 2.192 °F]
  • Para inserção, aparafusar com conexão de processo opcional
  • Cabeçote de conexão forma B ou JS
  • Versões protegidas contra explosão estão disponíveis para muitos tipos de aprovação (ver folha de dados página 2)

Descrição

Os termopares sem poço termométrico são particularmente adequados para aquelas aplicações nas quais a ponta metálica do sensor é montada diretamente em furos (por exemplo, em componentes de máquinas) ou diretamente no processo para qualquer aplicação sem meios quimicamente agressivos ou abrasão.

Para montagem em um poço termométrico, um acessório de compressão com mola deve ser fornecido, pois somente isso pode pressionar a ponta de medição na parte inferior do poço termométrico. Caso contrário, uma força potencialmente crítica poderá ser exercida na ponta de medição. A montagem geralmente é feita diretamente no processo. Também podem ser utilizados elementos de fixação como acessórios roscados, porcas de união, etc.

A parte flexível da sonda é um cabo com isolamento mineral (cabo revestido). Consiste em um revestimento externo de aço inoxidável, que contém os condutores internos isolados, embutidos em um composto cerâmico de alta densidade e também é adequado para uso em temperaturas mais altas.

Opcionalmente podemos encaixar transmissores analógicos ou digitais da linha WIKA no cabeçote de conexão do TC10-H.