Аналоговый преобразователь температуры
Версия для монтажа на рейку
Области применения
- Производство промышленных установок
- Технологические процессы
- Отопление, кондиционирование воздуха, вентиляция, холодильные установки
Особенности
- Исполнение для Pt100 / Pt1000 или для термопар
- Выходной сигнал: 0 – 10 В, трехпроводная схема
- Сигнализация об ошибке в случае поломки датчика
- Высокая точность
- Компактность и соотношение цены и качества
Описание
Аналоговые преобразователи температуры серии T91 соответствуют требованиям современной промышленности. Они хорошо подходят для непосредственного подключения к контрольно-измерительным приборам с входами напряжения, таким как ПЛК или платы аналого-цифрового преобразования в ПК.
Преобразователи температуры преобразуют зависящее от температуры изменение сопротивления термометров сопротивления или зависящее от температуры изменение напряжения в термопарах в выходной сигнал 0 – 10 В. С помощью такого стандартизированного сигнала возможна простая и безопасная передача измеренных значений температуры.
Преобразователи температуры модельного ряда T91 представляют собой преобразователи с фиксированным диапазоном измерений. Они поставляются с необходимыми диапазонами измерений в соответствии с требованиями заказчика. После установки нулевой точки и диапазона возможно проведение тонкой настройки с помощью потенциометров.
Отличительной особенностью преобразователя T91.30.232 является его крепление на рейку. Вход датчика гальванически изолирован от аналогового выхода. По этой причине T91.30.232 особенно хорошо подходит для быстрых измерений с неизолированными термопарами или термопарами на металлической основе.
Такие датчики в корпусах для монтажа на рейку подходят для всех стандартных реек согласно DIN EN 50022-35.