Los transmisores analógicos de temperatura de la serie T91 están adaptados a los requisitos específicos de las aplicaciones industriales. Son adecuados principalmente para la conexión directa a procesadores tales como PLC ó convertidores PC-A/D con voltage de entrada.
Los transmisores convierten la variación de la resistencia provocada por la variación de la temperatura (de las termorresistencias) o la variación de la tensión (de termopares) en una señal de 0...V ó 4...20 mA. Esta señal estandarizada permite la transmisión de los valores de temperatura de manera segura y sencilla.
Los transmisores disponen de potenciómetros (ajuste de punto cero y span) para el ajuste afinado in situ y de una exactitud conforme a los requisitos del cliente. Otras características destacables de estos convertidores compactos son la exactitud en homologación industrial, la resistencia contra las interferencias y la monitorización del sensor.
Los transmisores carril T91.30.232 tienen una característica especial y util: El sensor de entrada y el analógico de salida están aislados galvanizados. Es por eso que el tipo T91.30.232 es ideal para mediciones rápidas con termopares no aislados o con base metálica.
La caja del carril de estos transmisores es adecuada para todos los carriles estándares según DIN EN 50 022-35