Trasmettitore di temperatura analogico
Campi di misura fissi, montaggio sui guida DIN
Applicazioni
- Costruzione di impianti
- Energia
- Riscaldamento, condizionamento dell’aria, ventilazione, refrigerazione
Caratteristiche distintive
- Versioni per Pt100/Pt1000 o termocoppie
- Uscita 0 ... 10 V, 3 fili
- Segnalazione di errore in caso di rottura del sensore
- Alta accuratezza di misura
- Compatto e ottimo rapporto qualità prezzo
Descrizione
I trasmettitori di temperatura analogici della serie modello T91 sono conformi ai specifici requisiti del settore. Essi sono particolarmente adatti per il collegamento diretto a strumenti di misura con ingresso in tensione come PLC o schede di conversione A-D nei PC.
I trasmettitori di temperatura convertono la variazione di resistenza, dipendente dalla temperatura, delle termoresistenze o la variazione di tensione, dipendente dalla temperatura, delle termocoppie in un segnale di uscita 0 ... 10 V. Grazie ai segnale standardizzato i valori di temperatura misurati possono essere trasmessi in modo facile e sicuro.
I trasmettitori di temperatura della serie modello T91 sono trasmettitori a campo fisso, dotati dei campi di misura richiesti secondo i requisiti dei clienti. Una volta installati, è possibile effettuare una regolazione precisa successiva del punto zero e dello span con i potenziometri.
Il trasmettitore montato su guida DIN T91.30.232 offre una caratteristica speciale. Il lato d'ingresso del sensore è isolato galvanicamente dall'uscita analogica. Pertanto, il T91.30.232 è specialmente adatto per misure rapide di termocoppie non isolate o con metallo di base.
Questi trasmettitori in custodia per il montaggio su guida DIN sono adatti a tutte le guide standard conformi a DIN EN 50022-35.