Transmissor analógico de temperatura
Versão de montagem em trilho
Aplicações
- Construção de plantas
- Engenharia de Energia
- Aquecimento, ar condicionado, ventilação, refrigeração
Características especiais
- Versões para Pt100 / Pt1000 ou termopares
- Saída 0 ... 10 V, 3 fios
- Sinalização de erro em caso de quebra do sensor
- Alta precisão
- Compacto e com boa relação custo-benefício
Descrição
Os transmissores analógicos de temperatura da série de modelos T91 atendem aos requisitos específicos da indústria. Eles são particularmente adequados para conexão direta a instrumentos de avaliação com entradas de tensão, como PLCs ou placas de conversão A-D em PCs.
Os transmissores de temperatura convertem a mudança de resistência dependente da temperatura dos termômetros de resistência ou a mudança de tensão dependente da temperatura nos termopares em um sinal de saída de 0 ... 10 V. Com este sinal padronizado, os valores de temperatura medidos podem ser transmitidos de forma simples e segura.
Os transmissores de temperatura da série de modelos T91 são transmissores de faixa fixa que são fornecidos com as faixas de medição exigidas de acordo com os requisitos do cliente. Um ajuste fino posterior do ponto zero e do intervalo pode ser feito com potenciômetros, uma vez instalados.
O transmissor montado em trilho T91.30.232 oferece um recurso especial. O lado de entrada do sensor é isolado galvanicamente da saída analógica. Assim, o T91.30.232 é especialmente adequado para medições rápidas de termopares não isolados ou de metal básico.
Esses transmissores em caixas de montagem em trilho são adequados para todos os trilhos padrão conforme DIN EN 50022-35.