Analoginen lämpötilalähetin
Kiinteä mittausalue, kiskoasennus
Sovellukset
- Laiterakennus
- Voimalatekniikka
- Lämmitys-, tuuletus-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät
Erikoisominaisuudet
- Mallit Pt100:lle, Pt1000:lle ja termoelementeille
- Lähtöjännite 0 ... 10 V, 3-johtiminen malli
- Vikasignaali anturin palamista varten
- Erittäin tarkka
- Pienikokoinen ja kustannustehokas
Kuvaus
T91-tuoteperheen analogiset lämpötilalähettimet on suunniteltu vastaamaan teollisuuden erityisvaatimuksia. Ne soveltuvat ihanteellisesti liitettäviksi suoraan suorittimiin, kuten ohjelmoitaviin logiikoihin tai liitettäväksi suoraan tietokoneen A/D-muuntimeen.Lämpötilalähetin muuttaa lämpötilasta riippuvan vastuksen arvon muutoksen vastuslämpötila-anturista tai termoelementistä 0-10 VDC lähdöksi.
Tämän vakiosignaalin avulla pystytään välittämään helposti ja luotettavasti lämpötilan mittausarvoja.Näillä lämpötilalähettimillä on kiinteät mittausalueet, jotka ovat asiakkaan määritettävissä.
Lisäksi käytettävissä on nollapisteen ja mittausvälin säätöpotentiometrit, jotka mahdollistavat hienosäädön paikan päällä. Teollisuuden vaatimukset täyttävä tarkkuus, häiriönsieto ja anturivalvonta ovat muita näiden pienikokoisten signaalimuuntimien ominaisuuksia.Kiskoasennettavissa T91.30.232-lähettimissä on vielä yksi hyödyllinen erikoisominaisuus: anturin tulo ja analoginen lähtö ovat galvaanisesti erotettuja. Tästä johtuen T91.30.232 soveltuu ihanteellisesti nopeisiin mittauksiin käytettäessä eristämättömiä tai perustermopareja.Kiskoasennettavat lähettimet sopivat kaikkiin DIN EN 50 022-35 mukaisiin vakiokiskoihin.