В случаях, когда требуется локальная индикация очень низких показателей давления и в то же время передача сигнала на центральный пульт управления или удаленный центр, возможно применение модели PGT63HP intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025).
Надежная капсульная измерительная система имеет защиту от перегрузки до 50-кратного полного значения шкалы.
Электронный угловой энкодер, проверенный временем в отраслях автомобилестроения, где требуется повышенная безопасность, определяет положение вала указательной стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому совершенно не подвержен износу и трению. Данный сенсор является бесконтактным, таким образом он не подвержен трению и износу. Он преобразует значение давления в пропорциональный выходной электрический сигнал, например, 4 – 20 мА.
Диапазон измерения (электрический выходной сигнал) автоматически настраивается в соответствии с показаниями циферблата, т. е. диапазон 4 – 20 мА соответствует верхнему пределу измерения. Возможная также настройка нулевого значения выходного сигнала вручную.
В электронном датчике WIKA, встроенном в высококачественный капсульный манометр, сочетаются преимущества электрической передачи сигнала и локального циферблата, который читается даже при отключении питания. Таким образом, можно сэкономить на дополнительной точке измерения для циферблата индикации давления.