L‘intelliGAUGE type PGT63HP.1X0 (brevet américain N° 8.030.990) peut être utilisé en tous points où la pression du process doit être indiquée localement et où en même temps il est nécessaire de transmettre un signal à un système de contrôle central ou à une salle de commande à distance.
L'exécution robuste du système de mesure à capsule procure une surpression admissible jusqu'à 50 fois la valeur de fin d'échelle.
Un encodeur d'angle électronique, qui a fait ses preuves dans des applications automobiles où la sécurité est déterminante, détermine la position de l'axe de l'aiguille ; c'est un capteur sans contact et il est donc complètement exempt d'usure et de friction.
A partir de là, le signal de sortie électrique proportionnel à la pression, c'est à dire entre 4 ... 20 mA, est produit.
L'étendue de mesure (signal de sortie électrique) est réglée automatiquement en même temps que l'affichage mécanique, c'est-à-dire que l'échelle sur toute la plage d'affichage correspond à 4 ... 20 mA. Le point zéro électrique peut également être réglé manuellement.
Le capteur électronique WIKA, intégré dans le manomètre à capsule de haute qualité, combine les avantages de la transmission des signaux électriques avec un affichage mécanique local qui reste lisible en cas de panne de courant.
Un point de mesure supplémentaire pour l'affichage mécanique de la pression peut ainsi être sauvegardé.