Ogniqualvolta occorre indicare localmente pressioni molto basse e, allo stesso tempo, si desidera una trasmissione di segnale all'unità di controllo centrale o remota, è possibile utilizzare il modello PGT63HP intelliGAUGE® (brevetto, diritto di proprietà: p.e. DE 202007019025).
Il sistema di misura a capsula robusto si contraddistingue per una protezione da sovraccarico fino a 50 volte il valore di fondo scala.
Un encoder elettronico angolare, testato in applicazioni automobilistiche critiche per la sicurezza, determina la posizione dell'albero dell'indice; non è un sensore di prossimità, pertanto è completamente esente da usura e frizione. Da questo, viene prodotto il segnale di uscita elettrico proporzionale alla pressione, 4 ... 20 mA.
Lo span di misura (segnale di uscita elettrico) è regolato automaticamente in base all'indicatore meccanico, ad es. la scala lungo l'intero campo dell'indicatore corrisponde a 4 ... 20 mA. Il punto zero elettrico può essere impostato anche manualmente.
Il sensore elettronico WIKA, integrato nel manometro a capsula di alta qualità, combina i vantaggi della trasmissione di segnali elettrici con un indicatore meccanico locale che è anche leggibile durante un guasto elettrico.
In questo modo, è possibile risparmiare un ulteriore punto di misura per l'indicazione della pressione meccanica.