Sempre que for necessário indicar localmente pressões muito baixas e, ao mesmo tempo, desejar uma transmissão de sinal para o controle central ou centro remoto, o modelo PGT63HP intelliGAUGE® (patente, direito de propriedade: por exemplo, DE 202007019025) pode ser usado.
O robusto sistema de medição de cápsulas possui segurança contra sobrecarga de até 50 vezes o valor da escala completa.
Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, o sinal de saída elétrico é proporcional à pressão, por ex. 4 ... 20 mA, é produzido.
O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa do display corresponde a 4 ... 20 mA. O ponto zero elétrico também pode ser definido manualmente.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro de cápsula de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinal elétrico com um display mecânico local que permanece legível durante uma falha de energia. Um ponto de medição adicional para exibição de pressão mecânica pode assim ser salvo.