Wanneer zeer lage drukken lokaal moeten worden aangegeven en tegelijkertijd een signaaloverdracht naar de centrale besturing of het externe centrum gewenst is, kan het model PGT63HP intelliGAUGE® (patent, eigendomsrecht: bijv. DE 202007019025) worden gebruikt.
Het robuuste doosveer-meetsysteem heeft een overbelastingsbeveiliging tot 50 keer de volledige schaalwaarde.
Een elektronische hoekencoder, die zich in veiligheidskritische automotive toepassingen heeft bewezen, bepaalt de positie van de wijzeras - het is een contactloze sensor en dus volledig vrij van slijtage en wrijving. Hieruit wordt het elektrische uitgangssignaal in verhouding tot de druk, bijv. 4 ... 20 mA, geproduceerd.
Het meetbereik (elektrisch uitgangssignaal) wordt samen met de mechanische weergave automatisch ingesteld, d.w.z. de schaal over het volledige weergavebereik komt overeen met 4 ... 20 mA. Het elektrische nulpunt kan ook handmatig worden ingesteld.
De elektronische WIKA-sensor, geïntegreerd in de hoogwaardige doosveermanometer, combineert de voordelen van elektrische signaaloverdracht met een lokaal mechanisch display dat bij stroomuitval leesbaar blijft.
Zo kan een extra meetpunt voor de mechanische drukweergave worden opgeslagen.