Монофланец
Версия технологического процесса и прибора
Применения
- Приборы для измерения давления: отсекающие клапаны и клапаны для сброса давления
- Фланцевое присоединение приборов с резьбовыми присоединениями к трубопроводам и резервуарам
- Для агрессивных жидкостей, газов и паров, а также в агрессивных средах
- Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, электростанции, первичные металлы
Особенности
- Благодаря компактной конструкции с малым числом потенциальных мест утечки снижается общий вес
- Резьбовое крепление крышек не смачивается во избежание заедания и протечек
- За счет плавного срабатывания клапана даже при высоком давлении обеспечивается безотказная работа и длительный срок службы
- Металлическое седло клапана с проверенной герметичностью в соответствии с BS6755 / ISO 5208, степень утечки A
- Версия прибора для неконтролируемых выбросов в соответствии с TA-Luft и ISO 15848-1
Описание
Благодаря цельной конструкции монофланец модели IVM выдерживает высокие показатели избыточного давления. С его помощью обеспечивается прочность и компактность монтажа измерительного прибора непосредственно на технологическом фланце. Благодаря использованию металлических и графитовых уплотнений возможна работа при высоких температурах.
В сочетании с приборами для измерения давления, мембранными разделителями или приборами для измерения уровня клапаны подходят для использования в областях применения с высокими требованиями, например, на нефтеперерабатывающих заводах или в парогенераторных установках.
Возможно применение монофланца IVM для неконтролируемых выбросов в химической промышленности или в процессах с газами с высокими требованиями при обращении. Благодаря герметичному металлическому седлу, проверенному на герметичность, данные клапаны идеально подходят для серосодержащих газов и установок по переработке природного газа или производству азота.
За счет высококачественной машинной обработки таких внутренних деталей монофланца, как шпиндель и наконечник шпинделя обеспечивается очень плавная и точная работа даже при высоких значениях давления, а также и предотвращается течь и заедание клапана.
Крышка OS&Y специально разработана в соответствии с высочайшими международными стандартами для непосредственного монтажа монофланцев IVM на трубопроводах или емкостях.
WIKA предлагает услуги профессиональной сборки различных приборов и клапанов в готовые к установке блочные решения.