Válvula monobrida
Proceso e instrumentación
Aplicaciones
- Aislamiento y despresurización de instrumentos de medición
- Conexión por brida de instrumentos con conexión roscada a tuberías o depósitos
- Para fluidos, gases y vapores agresivos, también en ambientes agresivos
- Industria del petróleo y del gas, química y petroquímica, centrales eléctricas, metales primarios
Características
- El diseño compacto con pocos puntos de fuga potenciales reduce el peso total
- Fijación de la parte superior de la válvula sin contacto con el medio para prevenir agarrotamientos y fugas
- Actuación suave de la válvula, incluso bajo altas presiones, para un funcionamiento sin problemas y duradero
- Asiento de válvula metálico con estanqueidad comprobada según BS6755 / ISO 5208 Índice de fuga A
- Versión para "Emisiones fugitivas" según TA-Luft e ISO 15848-1
Descripción
La Monobrida, modelo IVM, soporta elevadas presiones debido a su construcción de una sola pieza. Garantiza un montaje robusto y compacto del instrumento de medición directamente en la brida de proceso. El uso de juntas de metal y grafito permite trabajar en aplicaciones con altas temperaturas.
En combinación con manómetros, juntas de diafragma o indicadores de nivel, las válvulas son adecuadas para su uso en aplicaciones críticas como refinerías o plantas de generación de vapor. El IVM puede utilizarse para "Fugitive Emissions" en aplicaciones químicas o para procesos con gases críticos. Gracias al asiento metálico con prueba de estanqueidad a las burbujas, estas válvulas son óptimas para gases sulfurosos y plantas de procesamiento de gas natural o de producción de nitrógeno.
El mecanizado exacto de las partes internas, como el husillo y la punta del husillo, permite un funcionamiento muy silencioso y preciso incluso a altas presiones y evita que se produzcan fugas o agarrotamientos de la válvula. El cabezal de la válvula OS&Y está diseñado de acuerdo con los más altos estándares internacionales para el montaje directo de monobridas IVM en tuberías o recipientes.
WIKA ofrece el montaje profesional de diversos dispositivos y válvulas en soluciones de conexión listas para el montaje.