Monoflangia
Versione strumentale e da processo
Applicazioni
- Isolamento e sfiato della pressione degli strumenti di misura
- Connessione su attacchi flangiati per montaggio di strumenti con filettatura su tubazioni, serbatoi, ecc
- Per liquidi, gas e vapore corrosivi, anche in ambienti aggressivi
- Per le industrie oil&gas, chimica e petrochimica, energia, siderurgia, ecc
Caratteristiche distintive
- Esecuzione compatta che ne riduce il peso complessivo e limitato numero di potenziali punti di perdita
- Filettatura dei bonnet non a contatto col fluido per evitare grippaggi e perdite
- Attuazione morbida della valvola, anche con alta pressione, per consentire un funzionamento senza guasti e di lunga durata
- Sede della valvola in metallo con tenuta a prova di perdite conforme a BS6755 / ISO 5208 tasso di perdita A
- Versione strumentale per “fugitive emission” secondo TA-Luft e ISO 15848-1
>
Descrizione
Grazie all’esecuzione in un unico pezzo, la monoflangia IVM è in grado di resistere a sovrapressioni elevate. Essa garantisce un montaggio robusto e compatto dello strumento di misura direttamente sulla flangia di processo. L'uso di guarnizioni in metallo e grafite consente il funzionamento ad alte temperature.
Le monoflangia, in combinazione con strumenti di misura della pressione, separatori a membrana o strumenti di misura di livello, sono adatte per l'uso in applicazioni critiche come raffinerie o sistemi di generazione di vapore.
La serie IVM può essere utilizzata in applicazioni soggette a certificazione per le "fugitive emission" in applicazioni chimiche o per processi con gas critici. La sede metallica a tenuta stagna rende queste valvole perfettamente adatte per gas acidi, gas naturale e impianti di produzione di azoto, ossigeno, ecc.
La lavorazione di precisione delle parti interne, come la sede di tenuta, mandrino e punta dello spillo, consente un funzionamento molto regolare e preciso, anche ad alte pressioni, ed evita perdite o grippaggi della valvola. Il bonnet OS&Y è stato specificamente sviluppato in conformità ai più alti standard internazionali per il montaggio diretto delle monoflangia IVM su tubazioni o serbatoi.
WIKA offre il servizio professionale di assemblaggio di diversi strumenti e valvole in soluzioni di hook-up pronte per l’installazione.