Monoflens
Proces- en instrumentversie
Toepassingen
- Afsluiten en ontluchten van drukmeetinstrumenten
- Flensaansluiting van instrumenten met schroefdraadaansluitingen op pijpleidingen of vaten
- Voor agressieve vloeistoffen, gassen en dampen, ook in agressieve omgevingen
- Olie- en gasindustrie, chemische en petrochemische industrie, elektriciteitscentrales, primaire metalen
Bijzondere eigenschappen
- Compact ontwerp met een laag aantal potentiële lekkagepunten vermindert het totale gewicht
- Schroefdraadbevestiging van motorkappen niet bevochtigd om vastlopen en lekken te voorkomen
- Soepele klepbediening, zelfs onder hoge druk, leidt tot storingsvrije werking en een lange levensduur
- Metalen klepzitting met geteste lekdichtheid in overeenstemming met BS6755 / ISO 5208 leksnelheid A
- Instrumentversie voor “vluchtige emissies” volgens TA-Luft en ISO 15848-1
Omschrijving
Dankzij het ontwerp uit één stuk is de model IVM monoflens bestand tegen hoge overdrukken. Het zorgt voor een robuuste en compacte montage van het meetinstrument direct op de procesflens. Door het gebruik van metalen en grafietpakkingen kan op hoge temperaturen worden gewerkt.
In combinatie met drukmeetinstrumenten, membraandichtingen of niveaumeetinstrumenten zijn de kleppen geschikt voor gebruik in kritieke toepassingen zoals raffinaderijen of stoomopwekkingssystemen.
De IVM monoflens kan worden gebruikt voor “vluchtige emissies” in chemische toepassingen of voor processen met kritische gassen. De luchtdichte metalen zitting met lektest maakt deze kleppen perfect geschikt voor zure gassen en installaties voor de verwerking van aardgas of de productie van stikstof.
De supergepolijste bewerking van de interne onderdelen van de monoflens, zoals de spindel en spindelpunt, maakt een zeer soepele en nauwkeurige werking mogelijk, zelfs bij hoge druk, en voorkomt lekken of vastlopen van de klep.
De OS&Y bonnet is speciaal ontwikkeld volgens de hoogste internationale normen voor de directe montage van IVM monoflenzen op pijpleidingen of vaten.
WIKA biedt professionele assemblage van verschillende instrumenten en ventielen in kant-en-klare aansluitoplossingen.