Monoflange
Prosessi- ja laiteversio
Sovellukset
- Paineenmittauslaitteiden sulkeminen ja tuuletus
- Kierreliitännällä varustettujen laitteiden laippaliitäntä putkistoihin tai säiliöihin
- Aggressiivisille nesteille, kaasuille ja höyryille, myös aggressiivisissa ympäristöissä
- Öljy- ja kaasuteollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus, voimalaitokset, metallien jalostusasteet
Erikoisominaisuudet
- Kompakti rakenne, jossa on vähän mahdollisia vuotokohtia, vähentää kokonaispainoa
- Konepeltien kierteellinen kiinnitys ei ole kostutettu takertumisen ja vuotojen välttämiseksi
- Venttiilin tasainen toiminta, jopa korkeassa paineessa, johtaa virheettömään toimintaan ja pitkään käyttöikään
- Metallinen venttiilin istukka, jonka tiiviys on testattu BS6755 / ISO 5208 -standardin mukaisesti tiiviysaste A
- TA-Luftin ja ISO 15848-1:n mukainen "hajapäästöjen" mittariversio
Kuvaus
Yksiosaisen rakenteensa ansiosta malli IVM-monoflange kestää korkeita ylipaineita. Se takaa mittauslaitteen vankan ja kompaktin kiinnityksen suoraan prosessin laippaan. Metalli- ja grafiittitiivisteiden käyttö mahdollistaa työskentelyn korkeissa lämpötiloissa.
Yhdessä paineenmittauslaitteiden, painevälittimien tai pinnanmittauslaitteiden kanssa venttiilit soveltuvat käytettäväksi kriittisissä sovelluksissa, kuten jalostamoissa tai höyrynkehitysjärjestelmissä.
IVM-monoflangea voidaan käyttää "hajapäästöihin" kemiallisissa sovelluksissa tai kriittisiä kaasuja sisältävissä prosesseissa. Nämä venttiilit soveltuvat täydellisesti happamien kaasujen ja maakaasun käsittelyyn tai typen tuotantolaitoksiin kuplatiiviin vuototestatun metallisarjan istukan ansiosta.
Monoflangen sisäosien, kuten karan ja karan kärjen, erittäin viimeistelty työstö mahdollistaa erittäin tasaisen ja tarkan toiminnan myös korkeissa paineissa ja estää venttiilin vuodot tai kiinnijuuttumisen.
OS&Y-läpivienti on kehitetty erityisesti korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti IVM-monoflangien suoraa asennusta varten putkistoihin tai säiliöihin.
WIKA tarjoaa erilaisten laitteiden ja venttiilien ammattimaista kokoonpanoa asennusvalmiiksi kytkentäratkaisuiksi.