Игольчатый вентиль и многопортовый игольчатый вентиль
Применения
- Приборы для измерения давления: отсекающие и для сброса давления
- Для газообразных и жидких сред, отличающихся агрессивностью, невысоким уровнем вязкости или отсутствием склонности к кристаллизации, а также для условий агрессивной окружающей среды
- Перерабатывающая промышленность: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая отрасли промышленности, энергетика, водоснабжение и очистка сточных вод
Особенности
- Конструкция, отличающаяся низким износом, благодаря невращающемуся наконечнику шпинделя в рукоятке
- Низкий крутящий момент и плавный ход ручки вентиля даже при высоком давлении
- Повышенная безопасность благодаря конструкции рукоятки, устойчивой к аварийному выбросу давления
- Гнездо вентиля проверено на герметичность в соответствии с BS 6755 / ISO 5208, коэффициент утечки A
- Комбинация вентилей и приборов с учетом требований заказчика (готовое блочное решение) по запросу
Описание
Игольчатые вентили и многопортовые игольчатые вентили отделяют технологический процесс от измерительных приборов, таких как манометры, реле или датчики. После закрытия данного вентиля возможен безопасный демонтаж прибора для проведения сервисных работ, таких как повторная калибровка или замена. За счет версий с дополнительным присоединением для сброса давления возможен сброс давления в приборе в атмосферу через игольчатый вентиль. Многопортовый игольчатый вентиль уже оснащен двумя дополнительными присоединениями. Возможно их применение в качестве присоединений для сброса давления или для подключения дополнительных приборов.
Благодаря невращающемуся наконечнику шпинделя снижается износ уплотнительных элементов. В результате обеспечивается значительное увеличение срока службы, особенно при частом открывании и закрывании.
Благодаря взрывозащищенной конструкции вентиль обеспечивается повышенная безопасность работы, особенно в условиях высоких нагрузок.
Исполнение для природного газа, модель IV1N, поставляется с дозирующим клапаном, за счет которого обеспечивается как отключение прибора, так и регулирование расхода.
По запросу WIKA предлагает услуги профессиональной сборки вентилей и приборов для измерения давления, а также других принадлежностей в готовое к установке блочное решение. Для обеспечения работоспособности всей системы проводится дополнительная проверка герметичности готового блочного решения.