Neulaventtiili ja monikanavaventtiili
Sovellukset
- Paineen mittauslaitteiden sulkeminen ja tuulettaminen
- Kaasumaisille ja nestemäisille aggressiivisille aineille, jotka eivät ole erittäin viskoosisia tai kiteytyviä, myös aggressiivisissa ympäristöissä
- Prosessiteollisuus: Öljy- ja kaasuteollisuus, petrokemia, kemianteollisuus, voimantuotanto, vesi- ja jätevesiteollisuus
Erikoisominaisuudet
- Vähän kuluva rakenne, koska karan kärki ei pyöri konepellissä
- Pieni vääntömomentti ja venttiilikahvan tasainen toiminta myös korkeassa paineessa
- Parannettu turvallisuus puhallussuojatun konepellin ansiosta
- Venttiilin istukka testattu tiiviyden osalta BS 6755 / ISO 5208 -standardin mukaisesti vuotonopeus A
- Asiakaskohtainen venttiilien ja laitteiden yhdistelmä (laitekytkentä) tilauksesta
Kuvaus
Neulaventtiilit ja monikanavaiset neulaventtiilit erottavat prosessin mittauslaitteista, kuten painemittareista, kytkimistä tai lähettimistä. Sulkemalla tämä venttiili laite voidaan turvallisesti irrottaa huoltotöitä, kuten uudelleenkalibrointia tai vaihtoa varten. Lisätuuletusliitännällä varustetuissa versioissa laite voidaan tuulettaa ilmakehään neulaventtiilin avulla. Monikanavainen neulaventtiili on jo varustettu kahdella lisäliitännällä. Niitä voidaan käyttää joko ilmanpoistoliitäntöinä tai lisälaitteiden liittämiseen.
Koska karan kärki ei pyöri, tiivisteiden kuluminen vähenee. Tämä johtaa erityisesti tiheän avaamisen ja sulkemisen yhteydessä käyttöiän huomattavaan pidentymiseen.
Venttiilin puhallusvarmalla rakenteella parannetaan käyttöturvallisuutta erityisesti sovelluksissa, joissa on korkea painekuormitus.
Maakaasumalli IV1N on saatavana mittariventtiilillä, joka mahdollistaa sekä instrumenttisulun että virtauksen säädön.
WIKA tarjoaa pyynnöstä venttiilien ja painemittareiden sekä muiden lisävarusteiden ammattimaista kokoonpanoa asennusvalmiiksi kojeistoksi. Koko järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tehdään ylimääräinen vuototesti kojeen kytkennälle.