Válvula de agulha e válvula multipontos
Aplicações da válvula agulha
- Desligue e ventile os instrumentos de medição de pressão
- Adequado para meios gasosos ou líquidos corrosivos que não sejam altamente viscosos ou cristalizantes, e também em ambientes agressivos
- Indústria de processos: Petróleo e gás, petroquímica, indústrias químicas, geração de energia, água e águas residuais
características da válvula agulha
- Design de baixo desgaste devido à ponta do fuso não rotativa no castelo
- Baixo torque e operação suave da alavanca da válvula, mesmo em alta pressão
- Segurança aprimorada devido ao design do capô à prova de explosão
- Sede da válvula testada quanto à estanqueidade de acordo com a taxa de vazamento A da BS 6755/ISO 5208
- Combinação de válvulas e instrumentos específica do cliente (conexão de instrumentos) mediante solicitação
Descrição da válvula agulha
Válvula agulhae válvulas de agulha multipontos separam o processo dos instrumentos de medição, como manômetros, interruptores ou transmissores. Ao fechar esta válvula, o instrumento pode ser desmontado com segurança para trabalhos de manutenção, como recalibração ou substituição. Versões com conexão de ventilação adicional são capazes de ventilar o instrumento para a atmosfera por meio da válvula agulha. A válvula agulha multipontos já está equipada com duas conexões adicionais. Eles podem ser usados como conexões de ventilação ou para conexão de instrumentos adicionais.
Através da ponta do fuso não rotativa, o desgaste dos elementos de vedação é reduzido. Isto resulta, especialmente com aberturas e fechos frequentes, num aumento notável da vida útil.
Através do design à prova de explosão da válvula, a segurança de trabalho é melhorada, especialmente em aplicações com carga de alta pressão.
O projeto de gás natural, modelo IV1N, está disponível com uma válvula dosadora que permite o desligamento do instrumento e o controle de fluxo.
Mediante solicitação, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma conexão de instrumento pronta para instalação. Para garantir o desempenho de todo o sistema, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão hook-up do instrumento.