Válvula de aguja
Aplicaciones
- Desconectar y ventilar manómetros
- Manómetros para medios gaseosos y líquidos, agresivos, no cristalizantes y de alta viscosidad, también en ambientes agresivos.
- Industria de proceso: petróleo y gas, petroquímica, química, generación de energía, agua y aguas residuales.
Características
- Versión de bajo desgaste debido a la punta del husillo no giratoria en la parte superior de la válvula
- Reducido par de apriete y perfecto funcionamiento del mango de la válvula incluso a alta presión
- Máxima seguridad gracias al diseño de la parte superior de la válvula a prueba de estallido
- Estanqueidad comprobada, asiento de la válvula según BS6755 / USO 5205 tasa de fuga A
- Combinación adaptada de válvulas y dispositivos a petición del cliente (hook-up)
Descripción
La válvula de aguja y la válvula multipuerto separan el proceso de los instrumentos de medición como manómetros, presostatos o sensores de presión. Tras cerrar esta válvula, el usuario puede desmontar sin peligro el instrumento para realizar tareas de mantenimiento, de recalibración o de intercambio.
Con la conexión de ventilación (opcional), la válvula de aguja es adecuada también para ventilar el instrumento. La válvula multipuerto está equipada por defecto con dos conexiones adicionales. Pueden utilizarse como conexión de ventilación o para conectar dispositivos suplementarios.
La punta del husillo no giratoria reduce el desgaste de los elementos de sellado.
Esto aumenta considerablemente la vida útil del dispositivo a pesar de frecuentes aperturas y cierres.
El diseño a prueba de estallido de la válvula mejora la seguridad en el trabajo, especialmente en aplicaciones de alta presión.
WIKA ofrece un ensamblaje de válvulas y manómetros, así como otros accesorios, a una solución de conexión prepa-rada para su instalación. Para garantizar el funcionamiento del sistema completo (hook-up), se realiza una prueba de estanqueidad en la conexión.