Valvola a spillo e multiport
Applicazioni:
- Isolamento e sfiato della pressione per strumenti di misura
- Per gas e liquidi anche aggressivi non altamente viscosi e non cristallizzanti, montaggio anche in ambienti aggressivi
- Per le industrie di processo oil&gas, petrochimica, chimica, energia, trattamento acque ecc.
Caratteristiche distintive:
- Ridotta usura grazie al design con spillo che non ruota nel bonnet del manifold
- Basso attrito/coppia e funzionamento fluido del manettino anche ad alta pressione
- Design del bonnet con migliorata sicurezza anti espulsione
- Possibilità di assemblaggio con strumentazione di misura (hook-up) su richiesta
Descrizione:
Le valvole a spillo e multiport separano il fluido di processo dallo strumento di misura come ad esempio un manometro, pressostato o trasmettitore di pressione. Chiudendo questa valvola, lo strumento può essere smontato in sicurezza per operazioni quali la ritaratura o la sostituzione. Con l’opzione dello sfiato la pressione può essere spurgata in atmosfera tramite la valvola a spillo. Nella versione standard la valvola multiport è già dotata di 2 connessioni addizionali. Esse possono essere utilizzate per lo sfiato della pressione o per il collegamento di altri strumenti.
Grazie allo spillo che non ruota durante il suo movimento verticale l’usura degli elementi di tenuta è ridotta. Questa caratteristica è particolarmente importante nel caso di manovre frequenti delle valvole aumentando considerevolmente la vita della valvola.
Inoltre, il design anti espulsione delle valvole aumenta la sicurezza specialmente in applicazioni con alte pressioni di esercizio.
WIKA offre in opzione il servizio di assemblaggio dei manifold con gli strumenti di misura, inclusi altri accessori (riccioli di raffreddamento, valvole salvamanometro ecc.) per offrire una soluzione professionale pronta per l’installazione (hook-up). Per assicurare le prestazioni del sistema assemblato viene effettuato un test di tenuta pneumatica o idraulica aggiuntivo.