Моноблок
С резьбовым присоединением
Применения
- Нефтегазовая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, электростанции, судостроение
- Для газообразных и жидких агрессивных сред, которые отличаются высоким уровнем вязкости или склонностью к кристаллизации, в том числе в условиях агрессивной окружающей среды
- Испытательные стенды и калибровочное оборудование
- Панели управления (например, устьями скважин, приводов), системы смазки, системы уплотнения сухого газа
- Системы отбора проб для анализа технологических процессов
Особенности
- Повышенный уровень безопасности благодаря седлам вентилей, заключенных в металлический кожух, и двойному уплотнению корпуса клапана
- Благодаря высококачественной машинной обработке обеспечивается плавность работы при малом крутящем моменте и низком износе
- Герметичность проверена в соответствии со стандартом BS 6755 / ISO 5208, уровень утечки A
- Компоновка с шаровыми и игольчатыми вентилями в соответствии с условиями заказчика
- Комбинация вентильных блоков и приборов и приборов с учетом требований заказчика (готовое блочное решение) по запросу
Описание
Моноблок специально разработан для установки в ограниченном пространстве панелей управления и батарей клапанов.
Благодаря очень компактным размерам возможно применение моноблока в самых разнообразных областях с обеспечением высокого уровня защиты от избыточного давления в широком диапазоне температур.
За счет модульной моноблочной конструкции в возможно размещение шаровых и/или игольчатых вентилей в одном корпусе блока.
Для областей применения, где присутствуют жидкие или загрязненные среды, рекомендуются шаровые краны, так как их прямоточный внутренний канал легко очищается.
Благодаря конструкции седла вентиля и резервным уплотнениям корпуса блока обеспечивается высокий уровень долговечности и герметичности.
В случае выхода из строя мягкого седла вентиля за счет седла типа «металл к металлу» обеспечивается возможность управления блоком и его установка в безопасное положение. Гарантируется герметичность соединения между технологическим оборудованием и измерительным прибором, а также герметичность по отношению к атмосфере.
За счет высококачественной машинной обработки внутренних деталей обеспечивается очень плавная и высокоточная работа даже при высоких значениях давления и после длительных периодов простоя блока.
Благодаря обработке поверхности обеспечивается минимизация коррозии при воздействии агрессивных сред и упрощается очистка.