Monobloco
Com conexão rosqueada
Aplicações
- Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, usinas de energia, construção naval
- Para meios agressivos gasosos e líquidos altamente viscosos ou cristalizantes, também em ambientes agressivos
- Bancadas de teste e equipamentos de calibração
- Painéis de controle (por exemplo, cabeças de poço, atuadores), sistemas de lubrificação, sistemas de vedação de gás seco
- Sistemas de amostragem para análise de processos
Características especiais
- Maior segurança com sedes de válvula fechadas em metal e vedação dupla do corpo da válvula
- Usinagem de alta qualidade garante operação suave com baixo torque e baixo desgaste
- Estanqueidade testada de acordo com BS 6755/ISO 5208 taxa de vazamento A
- Arranjo personalizável com válvulas de esfera e agulha
- Combinação de válvulas e instrumentos específica do cliente (conexão) mediante solicitação
Descrição
O monobloco foi projetado especificamente para caber no pequeno espaço das instalações do painel de controle e da bateria da válvula.
Com suas dimensões muito compactas, o monobloco pode ser usado em uma ampla gama de aplicações, proporcionando alta segurança contra sobrepressão em um amplo espectro de faixas de temperatura.
O design modular monobloco permite usar um arranjo de válvulas esfera e/ou válvulas agulha no mesmo corpo da válvula.
Para aplicações com meios líquidos ou sujos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.
O design da sede da válvula e as vedações redundantes do corpo da válvula garantem alta durabilidade e estanqueidade.
Caso a sede macia da válvula falhe, a sede metal com metal garantirá que a válvula ainda possa ser operada e colocada em uma posição segura. A estanqueidade é garantida para a ligação entre o processo e o instrumento de medição e para a atmosfera.
A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula.
O acabamento superficial também minimiza a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.