Monoblock
Kierreliitännällä
Sovellukset
- Öljy- ja kaasuteollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus, voimalaitokset, laivanrakennus
- Soveltuu kaasumaisten ja nestemäisten aggressiivisten aineiden mittaukseen, jotka ovat erittäin viskoottisia tai kiteisiä, myös aggressiivisiin ympäristöihin
- Koepenkit ja kalibrointilaitteistot
- Käyttöpaneelit (esim. porauskaivot, kytkimet), voitelujärjestelmät, kuivan kaasun tiivistysjärjestelmät
- Näytteenottojärjestelmät prosessianalyysejä varten
Erikoisominaisuudet
- Korkean turvallisuuden takaa metallikoteloitu istukka ja kahdennettu rungon tiivistys
- Korkealuokkaisen koneistuksen ansiosta laitteet ovat kevyitä ja pehmeitä, eivätkä kuluta venttiiliä
- Tiiviystestaus "BS6755 / ISO 5208 leakage rate A" mukainen
- Asiakaskohtaiset sovellukset sekä pallo- että neulaventtiilisovelluksiin
- Asiakaskohtaiset venttiili- ja laiteyhdistelmät (hook-up) pyydettäessä
Kuvaus
Monoblock on suunniteltu erityisesti sopimaan käyttöpaneelin ja venttiiliakun pieneen asennustilaan.
Hyvin kompaktin kokonsa ansiosta monoblockia voidaan käyttää lukuisissa eri sovelluksissa, sillä se kestää korkeaa ylipainetta ja sopii laajalle lämpötila-alueelle.
Modulaarinen monoblock-rakenne mahdollistaa pallo- ja/tai neulaventtiilien käytön samassa venttiilirungossa.
Sovelluksiin, joissa on nestettä tai likaista mitattavaa ainetta, suositellaan palloventtiilejä, koska ne on helppo puhdistaa niiden suoran sisäkanavan ansiosta.
Istukan rakenne ja venttiilin rungon kahdennettu tiivistys takaavat pitkän käyttöiän ja tiiviyden.
Siinä tapauksessa, että pehmeä tiiviste pettää, metalli-metalli-tiiviste varmistaa, että venttiili toimii ja saadaan ohjattua turvalliseen asentoon. Tiiviys prosessin ja mittalaitteen sekä ulkoilman välillä on taattu.
Sisäosien huipputarkan koneistuksen ansiosta niiden liikkeet ovat pehmeitä ja tarkkoja korkeissa paineissa ja pitkän käyttämättömyydenkin jälkeen.
Pinnan korkealuokkainen viimeistely estää aggressiivisten nesteiden aiheuttamaa korroosiota ja helpottaa laitteen puhtaanapitoa.