Monoblok
Z przyłączem gwintowanym
Zastosowanie
- Przemysł naftowy i gazowy, przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie, przemysł stoczniowy
- Do agresywnych mediów gazowych i ciekłych o wysokiej lepkości lub krystalizacji, również w środowiskach agresywnych.
- Stanowiska testowe i sprzęt do kalibracji
- Panele sterowania (np. głowice odwiertów, siłowniki), systemy smarowania, systemy uszczelnień suchym gazem
- Systemy pobierania próbek do analizy procesów
Specjalne właściwości
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki metalowym gniazdom zaworów i podwójnemu uszczelnieniu korpusu zaworu
- Wysokiej jakości obróbka gwarantuje płynną pracę przy niskim momencie obrotowym i niskim zużyciu.
- Szczelność sprawdzona zgodnie z normą BS 6755 / ISO 5208, wskaźnik szczelności A
- Konfigurowalny układ z zaworami kulowymi i iglicowymi
- Kombinacja zaworów i przyrządów dostosowana do potrzeb klienta (podłączenie) na życzenie
Opis
Monoblok został zaprojektowany specjalnie w takiej konstrukcji, aby zmieścić się w niewielkiej przestrzeni panelu sterowania i instalacji baterii zaworów.
Dzięki bardzo kompaktowym wymiarom, monoblok może być używany w szerokim zakresie zastosowań, zapewniając wysokie bezpieczeństwo nadciśnienia w szerokim zakresie temperatur.
Modułowa konstrukcja monoblokowa pozwala na użycie układu zaworów kulowych i/lub zaworów iglicowych w tym samym korpusie zaworu.
Do zastosowań z ciekłymi lub brudnymi mediami zalecane są zawory kulowe ze względu na łatwe czyszczenie prostego otworu wewnętrznego.
Konstrukcja gniazda zaworu i nadmiarowe uszczelnienia korpusu zaworu zapewniają wysoką trwałość i szczelność.
W przypadku awarii miękkiego gniazda zaworu, gniazdo metal-metal zapewnia, że zawór może być nadal obsługiwany i ustawiony w bezpiecznej pozycji. Szczelność jest gwarantowana dla połączenia między procesem a przyrządem pomiarowym oraz w kierunku atmosfery.
Superwykończona obróbka części wewnętrznych umożliwia bardzo płynną i precyzyjną pracę, nawet przy wysokich ciśnieniach i po długich okresach bezczynności zaworu.
Wykończenie powierzchni minimalizuje również korozję powodowaną przez agresywne media i ułatwia czyszczenie.