Monoblok
Met schroefdraad aansluiting
Toepassingen
- Olie- en gasindustrie, chemische en petrochemische industrie, elektriciteitscentrales, scheepsbouw
- Voor gasvormige en vloeibare agressieve media die zeer stroperig of kristalliserend zijn, ook in agressieve omgevingen
- Testbanken en kalibratieapparatuur
- Bedieningspanelen (bijv. boorkoppen, actuators), smeersystemen, droge gasafdichtingssystemen
- Bemonsteringssystemen voor procesanalyse
Bijzondere eigenschappen
- Verhoogde veiligheid met door metaal omsloten klepzittingen en dubbele afdichting van de klepbehuizing
- Hoogwaardige bewerking garandeert naadloze bediening met een laag aanloopkoppel en geringe slijtage
- Lekdichtheid getest volgens BS 6755 / ISO 5208 lekpercentage A
- Aanpasbare opstelling met kogel- en naaldkleppen
- Klantspecifieke combinatie van ventielen en instrumenten (hook-up) op aanvraag
Omschrijving
Het monoblok is speciaal ontworpen voor kleine ruimtes met bedieningspanelen en klepbatterijen.
Dankzij de zeer compacte afmetingen kan het monoblok in talrijke toepassingen hoge overdrukbeveiliging bieden binnen een groot temperatuurbereik.
Door het modulaire monoblokontwerp kan een combinatie van kogel- en/of naaldkleppen in dezelfde behuizing worden gebruikt.
Voor toepassingen met vloeibare of verontreinigde media worden kogelkleppen aanbevolen vanwege de eenvoudige reiniging van het rechtdoorgaande inwendige boorgat.
Het ontwerp van de klepzitting en de redundante afdichtingen van de klepbehuizing garanderen een hoge duurzaamheid en dichtheid.
Als de zachte klepzitting het begeeft, zorgt de metaal-op-metaalzitting ervoor dat de klep nog steeds kan worden bediend en in een veilige stand kan worden gezet. De dichtheid voor de verbinding tussen het proces en het meetinstrument en de atmosfeer is gegarandeerd.
De bijzonder goed afgewerkte interne onderdelen garanderen een probleemloze en precieze bediening, zelfs bij hoge drukken en na lange periodes zonder klepbediening.
De afwerking van het oppervlak beperkt tevens corrosie door agressieve media en zorgt voor eenvoudige reiniging.