Соединительные адаптеры и муфты высокого давления
Номинальное давление: от 15000 до 60000 фунт/кв. дюйм (от 1034 до 4136 бар)
Применения
- Нефть и газ, химическая промышленность, машиностроение и автоматизация
- Для систем впрыска, испытательных стендов и гидравлических силовых блоков
- Дробеструйная обработка / резка водой под давлением, очистка под высоким давлением
Особенности
- Цельная конструкция
- Лазерная маркировка для идентификации
- Большой выбор материалов и конфигураций
- Комбинация адаптеров, фитингов, клапанов и измерительных приборов по запросу заказчика (готовое блочное решение) с учетом требований заказчика
Описание
Соединительные адаптеры и муфты высокого давления модели HPAC разработаны для областей применения с высоким давлением от 1034 до 4136 бар (от 15000 до 60000 фунт/кв. дюйм). Соединительные адаптеры и муфты особенно подходят для безопасного подключения к вентилям высокого давления, ниппелям и фитингам, в том числе в панелях управления, где пространство ограничено, или в испытательных стендах.
В наличии имеется широкий ассортимент соединительных адаптеров и муфт, в том числе варианты: внешняя / внутренняя резьба, внешняя / внешняя резьба или внутренняя / внешняя резьба, с резьбой NPT или в исполнении конус / резьба.
За счет конструкции и применения высококачественных материалов обеспечивается долгий срок службы и высокий уровень герметичности.
Благодаря тщательной упаковке предотвращаются повреждения, в частности, благодаря защитным колпачкам на внешних резьбах.
Каждый адаптер отмечен лазерной маркировкой для идентификации с указанием артикула, номинального давления, размера соединения и других данных.
По запросу WIKA предлагает услуги профессиональной сборки вентилей и приборов для измерения давления, а также других принадлежностей в готовое к установке блочное решение. Для обеспечения работоспособности всей системы проводится дополнительная проверка герметичности готового блочного решения.