HPAC-mallin korkeapaineliitäntäsovittimet ja -liitännät on kehitetty 15 000 ... 60 000 psi [1 034 ... 4 136 bar]. Liitäntäsovittimet ja -liittimet soveltuvat erityisen hyvin korkeapaineventtiilien, -nippojen ja -liittimien turvalliseen liittämiseen myös ohjauspaneeleissa, joissa on rajoitetusti tilaa, tai testauspöydissä.
Saatavilla on laaja valikoima liitäntäsovittimia ja kytkimiä, kuten uros-naaras-, uros-uros-naaras- tai naaras-naaras-liitännät, joissa on NPT-kierre tai kartio-/kierre (C&T) -versio.
Suunnittelu ja korkealaatuisten materiaalien käyttö takaavat pitkän käyttöajan ja korkean tiiviyden.
Huolellisesti pakattuina vahingot estetään erityisesti ulkokierteissä olevilla kierteiden suojakorkkeilla.
Jokaisessa sovittimessa on laserilla merkitty tuotenumero, nimellispaine, liitäntäkoko ja muita yksityiskohtia.
WIKA tarjoaa pyynnöstä venttiilien ja painemittareiden sekä muiden lisävarusteiden ammattimaista kokoonpanoa asennusvalmiiksi kojeistoksi. Koko järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi tehdään ylimääräinen vuototesti kojeen kytkennälle.