Adaptateurs et raccords haute pression
Pression nominale de 1034 à 4136 bar (15.000 … 60.000 psi)
Applications
- Pétrole et gaz, industrie chimique, construction de machines et automatisation.
- Pour les systèmes d'injection, les bancs d'essai et les groupes hydrauliques.
- Sablage/découpe jet d’eau, nettoyage haute pression
Particularités
- Conception monobloc
- Marquage laser pour l'identification
- Grand choix de matériaux et de configurations disponibles
- Combinaison spécifique d'adaptateurs, de raccords, de vannes et d'instruments de mesure (= « hook-up ») sur demande.
Description
Les adaptateurs et les raccords haute pression type HPAC ont été développés pour des applications haute pression de 1034 à 4136 bar (de 15.000 à 60.000 psi). Ces adaptateurs et raccords sont particulièrement adaptés pour un raccordement sûr aux vannes, embouts et raccords haute pression, même dans les panneaux de commande, où l'espace est restreint, ou sur des bancs d'essai.
Une large gamme d'adaptateurs et de raccords est disponible, notamment mâle-femelle, mâle-mâle ou femelle-femelle, avec des filetages NPT ou en version cône/filetage (C&T).
La conception et l'utilisation de matériaux de haute qualité garantissent de longues durées de fonctionnement et une grande étanchéité.
Emballés avec soin, les dommages sont évités, notamment grâce aux capuchons de protection des filetages extérieurs.
Chaque adaptateur est marqué au laser pour l'identification avec le code article, la pression nominale, la taille du raccord et d'autres détails.
Sur demande, WIKA propose l'assemblage professionnel de vannes et d'instruments de mesure de pression, ainsi que d'autres accessoires, pour une solution de raccordement d'instruments prêt à être installé. Pour garantir la fonctionnalité du système complet, un test d'étanchéité supplémentaire est effectué sur le sous-ensemble (= « hook-up »).