Adaptadores e acoplamentos de conexão de alta pressão
Pressão nominal de 15.000 a 60.000 psi [1.034 a 4.136 bar]
Aplicações
- Petróleo e gás, indústria química, construção de máquinas e automação
- Para sistemas de injeção, bancadas de teste e unidades de potência hidráulica
- Jateamento/corte com água, limpeza de alta pressão
Características especiais
- Design de peça única
- Marcado a laser para identificação
- Grande seleção de materiais e configurações disponíveis
- Combinação específica do cliente de adaptadores, conexões, válvulas e instrumentos de medição (conexão de instrumentos) mediante solicitação
Descrição
Os adaptadores e acoplamentos de conexão de alta pressão modelo HPAC foram desenvolvidos para aplicações de alta pressão de 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar]. Os adaptadores de conexão e acoplamentos são particularmente adequados para uma conexão segura a válvulas, niples e acessórios de alta pressão, mesmo em painéis de controle, onde o espaço é restrito, ou em bancadas de teste.
Uma ampla gama de adaptadores de conexão e acoplamentos está disponível, incluindo macho-fêmea, macho-macho ou fêmea-fêmea, com roscas NPT ou na versão cone/rosca (C&T).
O design e o uso de materiais de alta qualidade garantem longos tempos de operação e alta estanqueidade.
Cuidadosamente embalados, os danos são evitados principalmente pelas tampas protetoras nas roscas externas.
Cada adaptador é marcado a laser para identificação com número de artigo, pressão nominal, tamanho da conexão e mais detalhes.
Mediante solicitação, a WIKA oferece a montagem profissional de válvulas e instrumentos de medição de pressão e também outros acessórios em uma conexão de instrumento pronta para instalação. Para garantir a funcionalidade do sistema completo, é realizado um teste de vazamento adicional na conexão do instrumento.