Adaptadores y acoplamientos de conexión de alta presión
Presión nominal de 15.000 ... 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar]
Aplicaciones
- Petróleo y gas, industria química, fabricación de maquinaria y automatización
- Para sistemas de inyección, bancos de prueba y unidades de potencia hidráulica
- Corte por chorro de agua, limpieza a alta presión
Características
- Diseño en una sola pieza
- Marcado con láser para su identificación
- Amplia selección de materiales y de configuraciones disponibles
- Combinación de adaptadores, válvulas, accesorios e instrumentos de medición según especificaciones del cliente (hook up de instrumentos), a petición
Descripción
Los adaptadores y acoplamientos de conexión de alta presión modelo HPAC han sido desarrollados para aplicaciones de alta presión de 1.034 ... 4.136 bar [15.000 ... 60.000 psi]. 60.000 psi [1.034 ... 4.136 bar]. Los adaptadores y acoplamientos de conexión son especialmente adecuados para una conexión segura a válvulas, espigas y accesorios de alta presión, incluso en paneles de control, donde el espacio es reducido, o en bancos de pruebas.
Se dispone de una amplia gama de adaptadores y acoplamientos de conexión, incluyendo macho-hembra, macho-macho o hembra-hembra, con rosca NPT o como versión cono/rosca (C&T).
El diseño y la alta calidad de los materiales empleados garantizan una larga vida útil y una alta estanqueidad.
El embalaje cuidadoso evita que se produzcan daños, sobre todo gracias a los tapones protectores de las roscas exteriores.
Cada adaptador está marcado con láser para su identificación, con el número de artículo, la presión nominal, el tamaño de la conexión y otros detalles.
Bajo petición, WIKA ofrece el ensamblaje de válvulas e instrumentos de medición de presión, así como otros accesorios, como una solución completa lista para su instalación, también conocida como hook-up. Para garantizar el funcionamiento del sistema completo (hook-up), se realiza una prueba de estanqueidad en las conexiones.