Монитор концентрации газа SF6
Применения
- Мониторинг концентрации газа SF6 в воздухе окружающей среды для охраны труда персонала в закрытых помещениях
Особенности
- Прибор реагирует только на газ SF6, и следовательно, не подвержен помехам в виде влаги или в виде обычных летучих органических соединений (ЛОС)
- Малое время отклика
- Непрерывность измерения
- Простота интеграции в систему распределенного контроля благодаря стандартному выходному сигналу 4 – 20 мA
- Настройки защищены паролем
Описание
Постоянный мониторинг
Монитор выбросов модели GA35 специально разработан для определения концентрации газа SF6 в закрытых помещениях. При производстве или хранении газа SF6 возможен выброс газа SF6 в опасных количествах как следствие производственных ошибок или утечки.
С помощью модели GA35 возможен контроль площади помещения до 250 м2. Газ SF6 в пять раз тяжелее воздуха, следовательно при наличии высокой концентрации газа SF6 возможно вытеснение воздуха, поддерживающего дыхание, вследствие чего повышается опасность удушья.
Модель GA35 постоянно контролирует окружающий воздух с помощью недисперсионного инфракрасного датчика. Как правило, отбор проб газа производится в непрерывном режиме вблизи газовых резервуаров или распределительных устройств с газовой изоляцией, из которых за короткое время возможна утечка больших объемов газа SF6.
Надежность предупреждения
Прибор сразу выдает предупреждение в виде громкого звукового сигнала при обнаружении опасной концентрации газа в воздухе. Поскольку газ SF6 опускается вниз вследствие большого молекулярного веса по сравнению с воздухом окружающей среды, принято монтировать коробку пробоотборника вблизи пола. Благодаря фильтрам частиц в пробоотборной коробке и в месте подключения шланга исключается искажение результатов измерений при загрязнении газа.
Контроллер расхода прибора GA35 подает звуковой сигнал тревоги при отказе насоса либо при засорении линии подачи газа, за счет чего обеспечивается надежность работы.